ZHDA157 May 2026 TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
TDA4x SoC 包含多个组织成集群的处理内核。表 2-1 列出了此实现中使用的内核配置。
| 内核 | 类型 | 操作系统 | 角色 |
|---|---|---|---|
| MCU1_0 | R5F | FreeRTOS | LPM 驱动程序 + 检测信号监控器 |
| MCU1_1 | R5F | FreeRTOS | 此配置中未使用 |
| MCU2_0 | R5F | FreeRTOS | 远程内核(受监控) |
| MCU2_1 | R5F | FreeRTOS | 远程内核(受监控) |
| MCU3_0 | R5F | FreeRTOS | 远程内核(受监控) |
| MCU3_1 | R5F | FreeRTOS | 远程内核(受监控) |
| MPU1_0 | A72 | Linux | Linux 内核(受监控) |
| C7x_1 | DSP | FreeRTOS | DSP 内核(受监控) |
MCU1_0 内核被指定为检测信号监控器,因为该内核位于 MCU 域中,而 MCU 域在仅 MCU 模式期间保持通电状态。这使监控器能够承受主域电源周期并协调恢复。