ZHDA146 January   2026 LMG3522R030

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2飞跨电容器开关单元的工作原理
    1. 2.1 三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
  6. 3飞跨电容器开关单元的设计注意事项
    1. 3.1 导通和开关损耗
      1. 3.1.1 交流导通损耗
      2. 3.1.2 AC 开关损耗
    2. 3.2 无源元件设计
      1. 3.2.1 升压电感器设计
      2. 3.2.2 直流链路高频率纹波
      3. 3.2.3 飞跨电容器设计
    3. 3.3 布局布线注意事项
    4. 3.4 预充电网络
  7. 4实验结果
    1. 4.1 为 TIDA-010957 的飞跨电容器进行预充电
    2. 4.2 稳态运行情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

为 TIDA-010957 的飞跨电容器进行预充电

 飞跨电容器预充电序列:电网电压与电网电流图 4-2 飞跨电容器预充电序列:电网电压与电网电流

 飞跨电容器预充电序列:直流链路电压、飞跨电容器电压及外部晶体管电压应力

图 4-3 飞跨电容器预充电序列:直流链路电压、飞跨电容器电压及外部晶体管电压应力

图 4-2 和图 4-3 中提供了与预充电序列相关的波形。显示下述波形:

  • L1 相位上的电流
  • L1 相位上的电压
  • 直流链路电压
  • 飞跨电容器的电压
  • 外部晶体管电压应力

在此测试中,被测转换器已连接到电网。请注意,电网电压会立即出现在变换器的端子上。建立电网电压后,就会产生电网浪涌电流。FET 两端的电压被齐纳二极管有效钳位至 520V。