ZHDA146
January 2026
LMG3522R030
1
摘要
商标
1
简介
2
飞跨电容器开关单元的工作原理
2.1
三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
3
飞跨电容器开关单元的设计注意事项
3.1
导通和开关损耗
3.1.1
交流导通损耗
3.1.2
AC 开关损耗
3.2
无源元件设计
3.2.1
升压电感器设计
3.2.2
直流链路高频率纹波
3.2.3
飞跨电容器设计
3.3
布局布线注意事项
3.4
预充电网络
4
实验结果
4.1
为 TIDA-010957 的飞跨电容器进行预充电
4.2
稳态运行情况
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
基于 TI GaN FET 的 10kW 单相串式逆变器的设计注意事项
,技术文章。
How2Power,
评估基于 GaN FET 的 10kW 串式逆变器的性能
,文章。
德州仪器 (TI),
三相工业系统的 AC/DC 电源转换拓扑比较
,研讨会。
IEEE,
用于缓解基于 SiC 的驱动器中电机过压问题的逆变器侧 RL 滤波器精确设计
,文章。
德州仪器 (TI),
基于 GaN 的 15kW 双向三相带中性线飞跨电容器参考设计
,设计指南。