ZHDA146 January   2026 LMG3522R030

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2飞跨电容器开关单元的工作原理
    1. 2.1 三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
  6. 3飞跨电容器开关单元的设计注意事项
    1. 3.1 导通和开关损耗
      1. 3.1.1 交流导通损耗
      2. 3.1.2 AC 开关损耗
    2. 3.2 无源元件设计
      1. 3.2.1 升压电感器设计
      2. 3.2.2 直流链路高频率纹波
      3. 3.2.3 飞跨电容器设计
    3. 3.3 布局布线注意事项
    4. 3.4 预充电网络
  7. 4实验结果
    1. 4.1 为 TIDA-010957 的飞跨电容器进行预充电
    2. 4.2 稳态运行情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

实验结果

本章提供了名称为 TIDA-010957 的参考设计的实验结果 [5]。这是一款基于 TI GaN FET (LMG3522R030) 的 TI 参考设计,额定功率为 15kVA,适用于三相中性应用。该参考设计在仍使用 650V GaN 晶体管的情况下,可以连接到 900V 直流链路。得益于 GaN FET 的集成栅极驱动器,可实现 70kV/us 的开关速度。参考设计的示意原理图可在图 4-1 中找到。

 TIDA-010957 参考设计的示意原理图图 4-1 TIDA-010957 参考设计的示意原理图

可以发现,在此拓扑中,通过为所有分支实施飞跨电容器拓扑来实现四个克隆分支。转换器的每个开关单元都能够处理 21Arms。