ZHDA146 January 2026 LMG3522R030
飞跨电容器转换器的一个关键主题是飞跨电容器本身的预充电方法。
在转换器的标称运行期间,通过电压控制环路将飞跨电容器电压电平设置为 Vdc/2 标称电压。通过将飞跨电容器的电压控制为直流总线电压的一半,FET 两端的电压应力即可被设定为直流总线电压的一半。
首次将转换器连接到电网时,MCU 和 AUX 电源处于关闭状态。在转换器的预充电序列期间,直流链路电压开始上升,但飞跨电容器电压仍等于零。如果电网电压较高且直流总线电压达到高于晶体管击穿电压的值,则 FET 有损坏的风险。使用与 S1 和 S4 并联的齐纳二极管和电阻器可以解决此问题,如图 3-11 所示。
将齐纳二极管与 FET 并联有助于钳位其两端的电压。这样一来,一旦达到齐纳电压,飞跨电容器就会开始充电。为控制充电电流,可在回路中串联一个几欧姆的电阻,从而限制充电电流。通过根据电容值改变电阻的阻值,可以在充电电流与充电时间之间找到一个折中方案。电路的常量时间可通过 方程式 8 计算得出。