ZHDA141 May 2026 ADC168M102R-SEP
表 8-1汇总了所呈现的六种设计中使用的所有器件。
| 器件 | 说明 | TID (krad (Si)) | SEL (MeV·cm²/mg) |
|---|---|---|---|
| ADC128S102QML-SP | 12 位、8 通道、1MSPS、SAR ADC | 100 | 120 |
| ADC128S102-SEP | 12 位、8 通道、1MSPS、SAR ADC | 30 | 43 |
| ADC168M102R-SEP | 16 位、8 通道、双路同步采样、1MSPS、SAR ADC | 30 | 43 |
| ADS1278QML-SP | 24 位、八路同步采样、128kSPS、Δ-Σ ADC | 50 | 51 |
| ADS1282-SP | 具有 PGA 的 31 位、2 通道、4kSPS、Δ-Σ ADC | 50 | 60 |
| LMP7704-SP | 具有 RRIO 的精密低输入偏置宽电源范围放大器 | 100 | 85 |
| OPA4H014-SEP | 11MHz、低噪声、精密轨到轨输出 JFET 放大器 | 30 | 43 |
| OPA4H199-SEP | 航天四通道、40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 | 30 | 43 |
| OPA4H199-SP | 航天四通道、40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器 | 100 | 65 |
| INA901-SP | 具有直列式滤波器选项的 -15V 至 65V、分级电流感应放大器 | 50 | 75 |
| TMUX182-SEP | 具有 1.8V 逻辑电流的 8:1、单通道多路复用器 | 30 | 43 |