ZHDA141 May   2026 ADC168M102R-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2采用 ADS1278QML-SP 的多通道温度监测
  5. 3采用 ADC128S102QML-SP 的高速辅助控制
  6. 4具有 ADS1282-SP 的精密桥式传感器接口
  7. 5采用 ADC168M102R-SEP 的光电二极管信号测量
  8. 6采用 ADS1282-SP 的精密 RTD 测量
  9. 7采用 ADC168M102R-SEP 的电机位置反馈测量
  10. 8总结
  11. 9参考资料

具有 ADS1282-SP 的精密桥式传感器接口

惠斯通电桥传感器广泛应用于航天领域,用于测量应变、压力和力。电桥输出为差动低电平电压信号,其幅值与所施加的激励信号和激励电压成正比。本设计使用高分辨率 32 位 Δ-Σ ADC ADS1282-SP,在经过 LMP7704-SP 放大和调节后将电桥输出数字化。

电桥传感器的输出通常为毫伏级,因此需要使用精密放大器,以避免降低测量精度。LMP7704-SP 具有 ±60μV 的最大失调电压和低 1/f 噪声特性,使其成为放大这些微弱差动信号的合适选择。ADS1282-SP 内部的可编程增益放大器 (PGA) 提供额外增益,使信号能够以满量程分辨率进行数字化。ADS1282-SP 采用集成式 PGA,可在较低的输出数据速率下提供高达 31 位的有效分辨率。内部双通道多路复用器允许对电桥的两臂进行差动测量。

 采用 ADS1282-SP 的电桥测量图 4-1 采用 ADS1282-SP 的电桥测量