ZHDA141 May 2026 ADC168M102R-SEP
与热电偶相比,PT100 或 PT1000 等电阻式温度检测器 (RTD) 可提供出色的线性度和长期稳定性,因此成为航天载荷中高精度温度计量的首选传感器。该设计采用 ADS1282-SP 的高分辨率和内部 PGA,在施加精密激励电流时,将 RTD 上产生的小差动电压直接数字化,这可以实现低于 1mKelvin 的温度精度。LMP7704-SP 会产生恒流源来对 RTD 进行偏置。其他 LMP7704-SP 放大器可用于缓冲参考输入。
RTD 电阻变化很小,因此尽可能减小信号链上的失调电压和漂移误差至关重要。LMP7704-SP 的 ±60μV 和低温漂与 ADS1282-SP 的 32 位分辨率和内部校准相结合,可提供解析亚度级温度变化所需的性能。要测量 2 个以上的通道,需要一个外部多路复用器,例如 TMUX182-SEP。