ZHDA141 May   2026 ADC168M102R-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2采用 ADS1278QML-SP 的多通道温度监测
  5. 3采用 ADC128S102QML-SP 的高速辅助控制
  6. 4具有 ADS1282-SP 的精密桥式传感器接口
  7. 5采用 ADC168M102R-SEP 的光电二极管信号测量
  8. 6采用 ADS1282-SP 的精密 RTD 测量
  9. 7采用 ADC168M102R-SEP 的电机位置反馈测量
  10. 8总结
  11. 9参考资料

摘要

航天领域的电子系统要求在各种传感应用中实现高精度、可靠性和耐辐射性能。无论是监测电源轨的运行状况还是电机位置反馈,精心设计的模拟信号链都是每个可靠的卫星或航天器子系统的基础。下面是六种不同的信号链电路,涵盖航天应用中最常见的测量任务,每一种均基于耐辐射或抗辐射的德州仪器 (TI) 器件构建。