ZHDA141 May   2026 ADC168M102R-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2采用 ADS1278QML-SP 的多通道温度监测
  5. 3采用 ADC128S102QML-SP 的高速辅助控制
  6. 4具有 ADS1282-SP 的精密桥式传感器接口
  7. 5采用 ADC168M102R-SEP 的光电二极管信号测量
  8. 6采用 ADS1282-SP 的精密 RTD 测量
  9. 7采用 ADC168M102R-SEP 的电机位置反馈测量
  10. 8总结
  11. 9参考资料

采用 ADC128S102QML-SP 的高速辅助控制

卫星辅助控制电路持续监测板载电源系统的运行状况,并向中央数据处理系统报告电压、电流和温度。本设计使用 ADC128S102QML-SP 和 LMP7704-SP 实现了多参数遥测前端。INA901-SP 用作高侧电流和电压测量的模拟前端。温度测量通过额外通道进行,使用热敏电阻或二极管传感器,并由 LMP7704-SP 进行缓冲处理。

ADC128S102QML-SP 是一款 QML V 类耐辐射 12 位 SAR ADC,具有八个多路复用输入通道,最高采样速率为 1MSPS。100krad (Si) TID 等级和 120MeV·cm²/mg 的 SEL 抗扰度使其成为航天辅助控制应用中耐辐射性最强的转换器之一。

 采用 ADC128S102QML-SP 的遥测图 3-1 采用 ADC128S102QML-SP 的遥测