ZHDA141 May   2026 ADC168M102R-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2采用 ADS1278QML-SP 的多通道温度监测
  5. 3采用 ADC128S102QML-SP 的高速辅助控制
  6. 4具有 ADS1282-SP 的精密桥式传感器接口
  7. 5采用 ADC168M102R-SEP 的光电二极管信号测量
  8. 6采用 ADS1282-SP 的精密 RTD 测量
  9. 7采用 ADC168M102R-SEP 的电机位置反馈测量
  10. 8总结
  11. 9参考资料

采用 ADC168M102R-SEP 的光电二极管信号测量

光学传感器和光电二极管在航天应用中用于光学卫星间链路 (OISL) 通信、无线能量传输以及激光测距。光电二极管产生的电流与入射光强度成正比。该电流在进行数字化之前必须先转换为电压并进行放大。该设计使用 OPA4H014-SEP 作为跨阻放大器 (TIA) 和 ADC 驱动器,随后使用 ADC168M102R-SEP 进行高速多通道数字化处理。

OPA4H014-SEP 是一款耐辐射、JFET 输入四路运算放大器,具有超低输入偏置电流。在 TIA 应用中,低输入偏置电流至关重要,因为运算放大器输入偏置电流会直接叠加到光电二极管的暗电流中,从而产生测量偏移。ADC168M102R-SEP 是一款耐辐射 16 位 8 通道 1MSPS 同步采样 SAR ADC。双路同步采样架构允许同时采集多个光电二极管通道,这对跨通道测量相对信号电平的激光位置检测应用至关重要。

 采用 ADC168M102R-SEP 的激光定位图 5-1 采用 ADC168M102R-SEP 的激光定位