ZHDA137 April 2026 TPS25751A , TPS26750A
| 说明 | 'ANeg' 任务指示 PD 控制器重新计算 Auto Negotiate Sink 寄存器 (0x37)。如果重新计算出的 RDO 与有效合约 RDO 不同,则会发送新的请求消息。 |
|---|---|
| INPUT DATAX | 无 |
| OUTPUT DATAX | 字节 1:标准任务返回代码。另请参阅“标准任务响应”。 |
| 任务完成 | 当计算出新的 RDO 并且 PD 控制器决定发送新的请求消息(并且已发送该消息并收到 GoodCRC)或确定不需要请求时,ANeg 任务完成。任务被拒绝的原因是 PD 控制器不处于受电方电源角色。 |
| 副作用 | 副作用包括新的 PD 合约协商和相关寄存器的更新。 |
| 其他信息 | 无 |