当连接到 45W 供电方时,PD 控制器具有 RX_SOURCE_CAPS:
- PDO1:5V (3A)
- PDO2:9V (3A)
- PDO3:15V (3A)
- PDO4:20V (2.25A)
PD 控制器的 TX_SINK_CAPS 设置为:
- PDO1:3A 时为 5V(固定)
- PDO2:2.25A 时为 20V(固定)
PD 控制器的 AUTO_NEGOTIATE_SINK 设置为:
- AUTO_NEGOTIATE_SINK = 0
- AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower = 180d (45W)
- AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMinPower = 1
- AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMinVoltage = 1
- AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMaxVoltage = 1
- AUTO_NEGOTIATE_SINK.NoCapabilityMismatch = 0
- AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = y(请参阅下表)
这些设置将得到以下结果:
- ANSinkMinRequiredPower 的计算值为 45W
- ANMaxVoltage 的计算值为 20V
- ANMinVoltage 的计算值为 4.75V
表 6-4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 3。
| AUTO_NEGOTIATE_SINK |
ACTIVE_CONTRACT_RDO |
| ANRDOPriority |
OperatingX |
MinMaxOperatingX |
ObjectPosition |
能力不匹配 |
| 0 |
2.25A |
2.25A |
4 |
0 |
| 1 |
3.0A |
3.0A |
3 |
0 |