ZHDA137 April   2026 TPS25751A , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1其他 TI USB-PD 控制器的适用性
    1. 1.1 USB-PD 受电方简介
    2. 1.2 自动协商受电方用途
    3. 1.3 定义
  5. 2涉及的字段
  6. 3自动协商受电方基础知识与示例
    1. 3.1 自动协商 RDO 优先级 (ANRDOPriority)
    2. 3.2 自动计算受电方最小功率和自动协商受电方最小必需功率
    3. 3.3 “无能力不匹配”和“能力不匹配时自动禁用受电方”
    4. 3.4 自动计算受电方最小电压和自动协商最小电压
    5. 3.5 自动计算受电方最大电压和自动协商最大电压
  7. 4自动协商受电方基础知识与 EPR 示例
    1. 4.1 需要 ≥140W 功率的系统
    2. 4.2 受电路径 SPR 到 EPR 转换
  8. 5常见错误或特有系统限制
    1. 5.1 系统需要更高功率,但 PD 选择更低功率的 PDO
    2. 5.2 系统支持 EPR 电源,但 PD 继续选择 20V PDO
    3. 5.3 将“最小电压”和“最大电压”设置为相同的值
  9. 6高级自动协商受电方示例
    1. 6.1 降级至 5V 固定 PDO
    2. 6.2 使用中断驱动 EC 自动协商受电方
    3. 6.3 ANeg:自动协商受电方更新
    4. 6.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 寄存器
      1. 6.4.1 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 1
      2. 6.4.2 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 2
      3. 6.4.3 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 3
      4. 6.4.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 4
  10. 7参考资料

定义

本节回顾了本文档中的一些关键字和定义。基于 USB 电力输送规范修订版 3.1 的定义 www.usb.org/developers/docs。

PD 控制器/器件
电力输送控制器/器件
指发送/接收 USB-PD 协议通信的支持 USB-PD 的器件
PDO
电源数据对象
用于分别将供电方端口或受电端口的电源功能分别作为 Source_Capabilities/EPR_Source_Capabilities 或 Sink_Capabilities/EPR_Sink_Capabilities 消息的一部分公开的数据对象。
RDO
请求数据对象
PD 受电用于从 PD 供电方请求特定 PDO 的数据对象
SPR
标准功率范围
仅允许 Source_Capabilities 和请求消息协商 SPR 显式合约。在 SPR 模式下不允许使用 EPR 消息(EPR_Source_Capabilities 消息和 EPR_Request 消息)。SPR 范围为 5V 至 20V,功率最高可达 100W(5A 时为 20V)
EPR
扩展功率范围
将功率范围从最大 100W (SPR) 扩展到最大 240W (EPR)。在 EPR 模式下运行时,只有 EPR 特定消息(EPR_Source_Capabilities 消息和 EPR_Request 消息)用于协商显式合约。EPR 范围为 5V 至 48V,功率最高可达 240W(5A 时为 48V)
PP_EXT/PPHV_EN/PP_EN
电源路径外部/电源路径高电压使能/电源路径使能
这些是 TI PD 控制器中使用的电源路径的通用名称,在 PD 控制器使用电源(PD 是受电方)时用于指定高压 (>5V)