ZHDA137 April   2026 TPS25751A , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1其他 TI USB-PD 控制器的适用性
    1. 1.1 USB-PD 受电方简介
    2. 1.2 自动协商受电方用途
    3. 1.3 定义
  5. 2涉及的字段
  6. 3自动协商受电方基础知识与示例
    1. 3.1 自动协商 RDO 优先级 (ANRDOPriority)
    2. 3.2 自动计算受电方最小功率和自动协商受电方最小必需功率
    3. 3.3 “无能力不匹配”和“能力不匹配时自动禁用受电方”
    4. 3.4 自动计算受电方最小电压和自动协商最小电压
    5. 3.5 自动计算受电方最大电压和自动协商最大电压
  7. 4自动协商受电方基础知识与 EPR 示例
    1. 4.1 需要 ≥140W 功率的系统
    2. 4.2 受电路径 SPR 到 EPR 转换
  8. 5常见错误或特有系统限制
    1. 5.1 系统需要更高功率,但 PD 选择更低功率的 PDO
    2. 5.2 系统支持 EPR 电源,但 PD 继续选择 20V PDO
    3. 5.3 将“最小电压”和“最大电压”设置为相同的值
  9. 6高级自动协商受电方示例
    1. 6.1 降级至 5V 固定 PDO
    2. 6.2 使用中断驱动 EC 自动协商受电方
    3. 6.3 ANeg:自动协商受电方更新
    4. 6.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 寄存器
      1. 6.4.1 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 1
      2. 6.4.2 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 2
      3. 6.4.3 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 3
      4. 6.4.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 4
  10. 7参考资料

系统需要更高功率,但 PD 选择更低功率的 PDO

假设系统采用所讨论的默认设置,但选择了以下选项:

  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoNegMaxVoltage = 300d (15V)
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMaxVoltage = 0
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower = 240d (60W)

当连接可满足 60W 要求的 USB-PD 供电方时,PD 器件始终请求 15V PDO 合约,绝对不会更高。这是因为在配置(或由 EC 设置)时,PD 被限制为最大 15V。因此,无论 USB-PD 供电方产品如何,PD 器件都不会接受超过 15V 的 PDO。

 已请求 15V PDO 并忽略 20V PDO图 5-1 已请求 15V PDO 并忽略 20V PDO