ZHDA137 April 2026 TPS25751A , TPS26750A
如果系统始终可以处理 SPR(高达 20V)或 EPR(高达 48V)中的最大电压,则保留 AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMaxVoltage = 1 可以接受。这意味着 PD 会查看提供的供电方 PDO,并将此值设置为最大电压值。
如果系统需要特定的最大值并且不能超过电压,则设置 AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMaxVoltage = 0 意味着 AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoNegMaxVoltage 由配置或 EC 进行设置,而与供电方 PDO 电压无关。
(展示使用 PD 设置 MaxVoltage 的测试 4
图 3-9 PD 器件自动计算 AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoNegMaxVoltage
图 3-10 PD 器件始终请求 15V PDO
图 3-11 所提供 20V PDO 的 USB-PD 捕获