ZHDA137 April   2026 TPS25751A , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1其他 TI USB-PD 控制器的适用性
    1. 1.1 USB-PD 受电方简介
    2. 1.2 自动协商受电方用途
    3. 1.3 定义
  5. 2涉及的字段
  6. 3自动协商受电方基础知识与示例
    1. 3.1 自动协商 RDO 优先级 (ANRDOPriority)
    2. 3.2 自动计算受电方最小功率和自动协商受电方最小必需功率
    3. 3.3 “无能力不匹配”和“能力不匹配时自动禁用受电方”
    4. 3.4 自动计算受电方最小电压和自动协商最小电压
    5. 3.5 自动计算受电方最大电压和自动协商最大电压
  7. 4自动协商受电方基础知识与 EPR 示例
    1. 4.1 需要 ≥140W 功率的系统
    2. 4.2 受电路径 SPR 到 EPR 转换
  8. 5常见错误或特有系统限制
    1. 5.1 系统需要更高功率,但 PD 选择更低功率的 PDO
    2. 5.2 系统支持 EPR 电源,但 PD 继续选择 20V PDO
    3. 5.3 将“最小电压”和“最大电压”设置为相同的值
  9. 6高级自动协商受电方示例
    1. 6.1 降级至 5V 固定 PDO
    2. 6.2 使用中断驱动 EC 自动协商受电方
    3. 6.3 ANeg:自动协商受电方更新
    4. 6.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 寄存器
      1. 6.4.1 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 1
      2. 6.4.2 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 2
      3. 6.4.3 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 3
      4. 6.4.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 4
  10. 7参考资料

“无能力不匹配”和“能力不匹配时自动禁用受电方”

更改了此示例中的字段的默认值:

  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower = 240d (60W)
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch = Varied
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.NoCapabilityMismatch = Varied
表 3-1 “能力不匹配”字段对受电路径的影响
NoCapabilityMismatch AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch 受电路径影响
0 0 请求 PDO 会将“能力不匹配”置为有效,但受电路径仍处于启用状态,与 ANSinkCapMismatchPower 无关。
0 0 当 PDO 功率 < ANSinkCapMismatchPower 时,请求 PDO 会将“能力不匹配”置为有效并将受电路径禁用
1 0 请求 PDO 不会将“能力不匹配”置为有效。AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch 已忽略
1 1 请求 PDO 不会将“能力不匹配”置为有效。AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch 已忽略
如果系统需要 USB-PD 提供最小功率,则确保将 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower 设置为系统的最小值。确保 AUTO_NEGOTIATE_SINK.NoCapabilityMismatch is = 0 以保持“能力不匹配”生效行为。最后,设置 AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch = 1 以允许 PD 在不满足系统要求时自动禁用受电路径。

  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower = 240d (60W)
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.NoCapabilityMismatch = 0
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch = 1
 “能力不匹配”在请求消息中置为有效,导致 PD 器件未启用 PPHV_EN图 3-3 “能力不匹配”在请求消息中置为有效,导致 PD 器件未启用 PPHV_EN
 从 PD 器件向 PD 供电方请求数据对象图 3-4 从 PD 器件向 PD 供电方请求数据对象.

此处设置了“能力不匹配”标志,这会导致 PD 器件不启用上面的 PPHV_EN。

如果仍可按小于 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower 值的水平向系统供电,则将 AUTO_NEGOTIATE_SINK.NoCapabilityMismatch 设置为 0 或 1,具体取决于系统是否需要在请求 PDO 中将“能力不匹配”置为有效。并且 AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch 设置为 0。

  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower = 240d (60W)
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.NoCapabilityMismatch = 0
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch = 0
 “能力不匹配”在请求消息中置为有效,但 PD 器件仍启用 PPHV_EN图 3-5 “能力不匹配”在请求消息中置为有效,但 PD 器件仍启用 PPHV_EN
 从 PD 器件向 PD 供电方请求数据对象图 3-6 从 PD 器件向 PD 供电方请求数据对象
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkCapMismatchPower = 240d (60W)
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.NoCapabilityMismatch = 1
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoDisableSinkUponCapabilityMismatch = 0
 “能力不匹配”在请求消息中未置为有效图 3-7 “能力不匹配”在请求消息中未置为有效
 从 PD 器件向 PD 供电方请求数据对象图 3-8 从 PD 器件向 PD 供电方请求数据对象