ZHDA137 April   2026 TPS25751A , TPS26750A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1其他 TI USB-PD 控制器的适用性
    1. 1.1 USB-PD 受电方简介
    2. 1.2 自动协商受电方用途
    3. 1.3 定义
  5. 2涉及的字段
  6. 3自动协商受电方基础知识与示例
    1. 3.1 自动协商 RDO 优先级 (ANRDOPriority)
    2. 3.2 自动计算受电方最小功率和自动协商受电方最小必需功率
    3. 3.3 “无能力不匹配”和“能力不匹配时自动禁用受电方”
    4. 3.4 自动计算受电方最小电压和自动协商最小电压
    5. 3.5 自动计算受电方最大电压和自动协商最大电压
  7. 4自动协商受电方基础知识与 EPR 示例
    1. 4.1 需要 ≥140W 功率的系统
    2. 4.2 受电路径 SPR 到 EPR 转换
  8. 5常见错误或特有系统限制
    1. 5.1 系统需要更高功率,但 PD 选择更低功率的 PDO
    2. 5.2 系统支持 EPR 电源,但 PD 继续选择 20V PDO
    3. 5.3 将“最小电压”和“最大电压”设置为相同的值
  9. 6高级自动协商受电方示例
    1. 6.1 降级至 5V 固定 PDO
    2. 6.2 使用中断驱动 EC 自动协商受电方
    3. 6.3 ANeg:自动协商受电方更新
    4. 6.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 寄存器
      1. 6.4.1 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 1
      2. 6.4.2 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 2
      3. 6.4.3 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 3
      4. 6.4.4 AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 4
  10. 7参考资料

自动协商 RDO 优先级 (ANRDOPriority)

更改了此示例中的字段的默认值:

  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = Varied
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMinPower = 0 允许 ANSinkMinRequiredPower 为静态值(由配置默认值设置或根据需要由 EC 设置)
  • AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANSinkMinRequiredPower = 120d (30W) 系统通过 EC 修改的配置设置的最小必需功率大小(如果需要)。当 AUTO_NEGOTIATE_SINK.AutoComputeSinkMinPower 设置为 1 时,将覆盖此值。

一些供电方器件可以提供电压/电流不同但功率相同的 PDO。例如,使用 30W 供电方,它可提供:

  • PDO1:3A 时为 5V (15W)
  • PDO2:3A 时为 9V (27W)
  • PDO3:2A 时为 15V (30W)
  • PDO4:1.5A 时为 20V (30W)

当系统在特定电压下需要更大电流时(或相反),该字段很有用。当 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = 0 时,选择更高的电压 (PDO4)。

 当 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = 0 时选择 20V PDO图 3-1 当 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = 0 时选择 20V PDO

当 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = 1 时,选择较低的电压 (PDO3)。

 当 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = 1 时选择 15V PDO图 3-2 当 AUTO_NEGOTIATE_SINK.ANRDOPriority = 1 时选择 15V PDO