ZHDA136 May   2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2集成式加热器运行与设计调节因素
  5. 3功耗
  6. 4测试条件
  7. 5单次加热校正
  8. 6连续加热校正
  9. 7总结
    1. 7.1 分步讲解
  10. 8参考资料

总结

表 7-1 单次加热校正结果汇总
%RH 设定点 初始 %RH 误差 (%RH) 90%RH 暴露后 %RH 误差 (%RH) 全功率加热 1 分钟后的 %RH 误差 (%RH) 全功率加热 2 分钟后的 %RH 误差 (%RH) 全功率加热 5 分钟后的 %RH 误差 (%RH)
30%RH-0.461.79-0.01-0.01-0.58
60%RH03.520.770.31-0.12
90%RH1.014.162.531.811.73
表 7-2 连续加热器校正结果汇总
场景 连续加热时序 最终 RH 漂移 (%RH)
场景 1每小时 1 分钟、全功率、3.3V VDD3.75
场景 2每小时 5 分钟、全功率、3.3V VDD3.73
场景 3每小时 15 秒、全功率、3.3V VDD4.00
场景 4每分钟 1 秒、默认功率、3.3V VDD2.42
场景 5每分钟 1 秒、全功率、1.8V VDD3.27
场景 6每分钟 1 秒、全功率、3.3V VDD0.18
场景 7每 30 秒 1 秒、全功率、3.3V VDD-1.77

有许多变量会影响使用加热器缓解高湿条件所致 RH 误差的有效性。用户必须通过测试来确定适合其系统的加热器设置和运行方案。为了优化加热器性能,用户需要重点关注其控制范围内的变量,以最有效缓解 RH 漂移。用户可以控制的两个主要方面是 PCB 设计和加热方案。

PCB 设计可归结为两个因素:对环境的热阻 (RθJA) 和热质量 (MT)。PCB 的热质量还将决定最终的上升时间,并可能对加热器性能产生巨大影响。热质量较小的 PCB 在加热器工作时的散热效应较弱,从而使更多热量留在传感器中。这种热量差异可从表 6 看出,其中 ΔT (°C) 一列显示,无论 VDD 多大,柔性 PCB 的温升都远大于图 4-1 中所示的刚性 FR4 PCB。

对环境的热阻将决定加热器产生的热量在传感器中的保留程度。RθJA 越大,保留的热量越多,意味着温升效果越好。RθJA 越小,散逸到空气中的热量就越多,留在传感器中的热量就越少,导致温升效果变差。焊接散热焊盘可降低 RθJA,因为焊盘提供了一条低热阻路径,使能量得以从传感器逸出。因此,要使用加热器达到更高的最终温度,建议不焊接散热焊盘。实际上,如果相对于环境的温升较大,则在连续校正期间加热器的激活频率可能不需要那么高。反之,如果温升很小,加热器将无法有效缓解 RH 漂移。场景 4 证实了这一点,其中默认加热器功率水平无法提供足够的热量,无法以与水汽进入传感器相同的速率将其去除。

表 5 表明,计算得出的柔性 PCB 热阻远高于本文收集的所有加热器校正数据所用的刚性 FR4 测试 PCB。再加上热质量小得多,柔性 PCB 使用加热器时产生的温升要大得多。表 5 还显示,即使是刚性 FR4 PCB,将电源电压从 3.3V 提高到 5V 也会显著提高加热器的最终温度。就本文档而言,表 7-3 中 PCB 上的所有 RH 传感器均已焊接散热焊盘。

表 7-3 刚性和柔性 PCB 的加热器温升与热阻计算
VDD (V) I Avg (mA) P (mW) ΔT (°C) RθJA (°C/W)
加热器关闭 柔性 5 0.17 0.87 0.61 700.17
3.3 0.16 0.54 0.38 694.40
刚性 FR4 PCB 5 0.17 0.87 0.22 253.03
3.3 0.16 0.54 0.12 229.49
加热器开启 柔性 5 23.5 117.50 78.89 671.44
3.3 17.5 57.75 39.42 682.74
刚性 FR4 PCB 5 26.2 131 32.39 247.21
3.3 18.7 61.71 14.53 235.58

无论是不使用全加热功率配置,还是使用较低的电压(如 1.8V),降低加热器功率水平都会削弱加热器缓解 RH 误差随时间增长的能力。使用 FR-4 PCB 的实验结果表明,无论是 1.8V 全加热器功率还是 3.3V 默认加热器功率,都不足以提供足够的热量来阻止测试期间 RH 漂移的增长。如果用户因电流消耗限制或较低的 VDD 电平而被迫使用较低的加热器功率水平,可以通过进一步优化 PCB 布局和组装来提高加热器的效率。例如,使用柔性 PCB 甚至更薄的 FR4 PCB(例如 31mil)将减小 PCB 的热质量,使更多热量留在 RH 传感器内,从而产生更大的温升。

为成功缓解 RH 漂移,这些 PCB 设计要素需要是经过深思熟虑的选择,以在加热器能力与更广泛的系统制约因素之间取得平衡,而非随意决定或事后弥补。一旦确定 PCB 设计,可能需要进行反复测试来得到优化的合适加热方案,以便按必要的频率使用加热器,同时避免过度使用以尽量减少功耗(如果这是关注重点)。用户应当对部署传感器的最终应用温度和湿度条件有所了解。这些条件应尽可能在实验室环境中复现,理想情况下使用恒温恒湿箱。

如果应用场景中会反复出现冷凝、清洗暴露或存在进水风险,应考虑在设计中纳入带防护罩的器件型号及机械屏蔽,而非仅依赖加热器的作用。

对于连续的高湿校正,与以更长时间间隔进行更长时间的加热器激活相比,更频繁地执行短时热脉冲的效果要好得多。这表明用户无需让加热器达到稳态高温即可产生效果。事实证明,以每分钟 1 秒脉冲的方式运行加热器是缓解 RH 漂移的有效策略,且每分钟加热 1 秒(在 3.3V 和全加热功率下)的效果最佳,TI 建议用户在调试如何利用加热器缓解连续 RH 漂移时,以此作为起点。这实现了最佳平衡,既缓解了 RH 漂移,同时又高效利用了加热器并避免了过多的电流消耗。

对于因孤立的高湿时段而产生 RH 漂移的单次加热校正,在全加热功率下持续加热 2 分钟或 5 分钟的较长时间优于不进行校正或仅加热 1 分钟。与加热 2 分钟相比,加热 5 分钟仅带来略微改善,而加热 2 分钟足以使传感器在 50%RH 下恢复到规格要求。由于不同用户系统之间存在差异,确定合适的加热时间量同样需要进行测试,但达到持续几分钟的稳态加热温度对于单次 RH 漂移恢复最为有用。