ZHDA136 May   2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2集成式加热器运行与设计调节因素
  5. 3功耗
  6. 4测试条件
  7. 5单次加热校正
  8. 6连续加热校正
  9. 7总结
    1. 7.1 分步讲解
  10. 8参考资料

摘要

在长时间暴露于高湿环境后,基于聚合物的相对湿度传感器会出现可恢复的 RH 误差偏移。这种相对于时间零点 RH 的误差偏移称为 RH 漂移。对于无法依赖正常室内条件下被动恢复或离线烘箱烘干的系统,集成式加热器提供了一种实用的系统内方法,可加速去除传感元件中的水分并降低 RH 偏移。本应用手册介绍了两个设计案例:孤立高湿事件后的单次恢复,以及持续高湿运行期间的周期性缓解。在本文评估的 62mil 刚性 FR4 HDC3020 电路板上(已焊接散热焊盘),采用 3.3V 电压、每分钟 1 秒的全功率加热,在所测试的连续运行方案中实现了最佳平衡,最终 RH 漂移保持在约 +0.18%RH。减小 PCB 热质量、增大环境热阻以及提高加热器功率,均可提升加热器的有效性。但加热器性能的提升必须与功耗进行权衡。

 连续与单次 RH 漂移缓解图 1-1 连续与单次 RH 漂移缓解