ZHDA136 May   2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2集成式加热器运行与设计调节因素
  5. 3功耗
  6. 4测试条件
  7. 5单次加热校正
  8. 6连续加热校正
  9. 7总结
    1. 7.1 分步讲解
  10. 8参考资料

集成式加热器运行与设计调节因素

TI 产品系列中的每个湿度传感器都集成有加热器。HDC1x、HDC2x 和 HDC302x 是数字式 RH 传感器,其加热器可通过编程开启,而 HDC3120 是模拟 RH 传感器,其加热器通过外部引脚启用/禁用。HDC302x 具有多种可供用户配置的加热器功率水平。加热器是芯片内的一个电阻元件,通过 VDD 线路汲取相对较大的电流来产生热量。这会升高 RH 传感器的结温并加热传感聚合物,使捕获的多余水汽蒸发回空气中。在加热器运行期间,可继续读取温度和 RH,因此用户可以观察传感器的升温情况。HDC302x 加热器配置会改变加热器的电阻,从而实现不同的加热器功率水平。

 焊接散热焊盘对加热器的影响图 2-1 焊接散热焊盘对加热器的影响

在实际中,加热器有效性主要受三个变量影响:热路径、加热器能量和激活方案。热路径决定了有多少电加热器功率转化为有效的结温升高,而不是散逸到 PCB 中。这可以通过 PCB 的环境热阻和热质量来理解。

表 2-1 展示了在焊接和不焊接散热焊盘时 RθJA 的差异。该表取自 HDC3120 数据表的“热特性”部分,该器件具有与 HDC302x 相同的封装和加热器,但在 3.3V VDD 下具有固定的 62mW 加热器功率水平。不焊接散热焊盘时,RθJA 几乎翻倍。然而,设计更高的 RθJA 也会略微增加传感器的温度和 RH 响应时间。这是因为此时对环境温度和 RH 变化的阻碍更大。因此,传感器对这些环境变化的响应会更慢。如果快速响应时间对应用至关重要,那么对于某些用户来说,不焊接散热焊盘的缺点可能大于优点。

表 2-1 HDC3120 热性能信息
热指标 HDC3120 DEF (WSON) 8 引脚 单位
散热焊盘已焊接 散热焊盘未焊接
加热器关闭 加热器开启 加热器关闭 加热器开启
RθJA 结至环境热阻 89.3 95.0 170.5 176.3 °C/W
RθJC(top) 结至外壳(顶部)热阻 58.0 62.0 82.9 122.7 °C/W
RθJB 结至电路板热阻 58.0 85.0 117.7 86.5 °C/W
ΨJT 结至顶部特征参数 12.4 15.7 21.5 25.2 °C/W
ΨJB 结至电路板特征参数 57.6 61.9 117.5 121.5 °C/W
RθJC(bot) 结至外壳(底部)热阻 37.9 42.0 – 42.0 °C/W
MT 热质量 5.7 5.7 5.7 5.7 mJ/℃

为提高加热器温升,用户应着眼于提高 RθJA,即对环境的热阻。当对环境的热阻更大时,加热器功率中更大比例的热量将留在传感器内,因为热量更难散逸到周围空气中。

TI 建议最大限度减小 PCB 的热质量。激活加热器时,PCB 热质量越小,温升就会越大,因为热质量充当了热量的蓄积体。较大的热质量会将更多热量吸入 PCB。对 RH 传感器使用柔性 PCB 或薄型 PCB (< 32mil),可最大限度提升环境感测能力和加热器温升。不过,FR4 62mil PCB 更为常见且制造成本更低,而且许多用户出于结构稳定性或优化温度和 RH 响应时间的考虑而焊接散热焊盘。与提高对环境的热阻相比,减小热质量会使加热器温升增加得更多,因此用户应优先考虑最大限度减小 PCB 的热质量。

加热器能量是第二个主要调节因素。虽然 HDC1x、HDC2x 和 HDC3120 没有可配置的加热器,但 HDC302x 系列 RH 传感器可以选择设置所需的加热器功率水平。如果不采取任何配置步骤,默认功率水平相对较低,而全功率设置则会最小化内部加热器电阻,从而最大限度提高产生的热量。对于采用 3.3V 电压的 HDC302x,全功率加热器设置通常为 249mW,最高可达 368mW。用户应验证使用加热器时电源以及 VDD/GND 走线能否承受高达 100mA 的电流。HDC302x 中的其他加热器功率设置会降低最终达到的加热器温度,但这可能是可以接受的,具体取决于用户自己定义的 RH 漂移容差。此外,随着电源电压升高,加热器功率也会增加。在这种情况下,对于同一设计,采用较低的加热器功率设置来达到与 3.3V 全加热器功率相当的缓解效果可能更为合适。