ZHDA136 May   2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2集成式加热器运行与设计调节因素
  5. 3功耗
  6. 4测试条件
  7. 5单次加热校正
  8. 6连续加热校正
  9. 7总结
    1. 7.1 分步讲解
  10. 8参考资料

测试条件

本应用手册将通过实验演示使用加热器减少 RH 漂移的有效性。我们使用加热器测试了两种场景:一种是单次加热应用,旨在回答在发生孤立的高湿事件后需要多大程度的加热;另一种是连续校正应用,旨在回答当传感器持续处于高湿环境时,哪种周期性加热方案能够抑制 RH 漂移。

当 RH 传感器会在一段时间内暴露于高 RH 环境,但这种情况并非常态时,必须采用单次加热校正。如果高湿状态并非常态,就不存在需要周期性加热程序来持续缓解 RH 漂移的假设。高湿会导致一定程度的 RH 漂移,可以在高湿状况消退后使用加热器进行校正。RH 漂移可随时间推移缓慢自行恢复,因此使用加热器会加速水汽从传感器内部扩散回空气中,从而尽快提高 RH 精度。

当高湿状况频繁出现甚至持续不断时,必须采用连续加热校正。与单次加热校正中按需运行加热器不同,这种方法需要以固定的时间间隔运行加热器,以便在 RH 漂移实时发生时持续加以缓解。连续加热校正并不意味着加热器持续开启,而是指高湿暴露是连续性的。

图 4-1 中所示的测试板是一块搭载单个 HDC3020 的 PCB,采用 FR4 基材,厚度为 62mil。该 PCB 还焊接了散热焊盘。根据 TI 的建议,该 PCB 属于非优化设计,但这是有意为之的选择。该 PCB 是一种更常见的设计,更能反映大多数用户在系统测试中可能遇到的情况,因此结果可能对多数用户具有广泛的参考价值。

 HDC3020 单板测试板图 4-1 HDC3020 单板测试板

大多数测试均在 3.3V 下进行,这是 HDC3020 的标称 VDD 电源电压。降低电源电压将减小加热器功率,提高电源电压则会增大加热器功率。选择 25°C 作为所有测试和应力施加的温度,因为作为常见的室温,该条件下的结果具有最广泛的适用性。环境温度也会影响加热器的性能。对于给定的设计,无论环境温度如何,加热器都能达到相同的最终稳态温度。这意味着较低的环境温度会导致更大的净温升,而较高的环境温度则会导致更小的净温升。用户可将此 25°C 数据作为其预期结果的基准,然后相应地调整其实验以匹配应用温度。