ZHDA136 May 2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
与正常运行相比,使用加热器还会产生额外的功耗。本节旨在帮助用户了解平均功耗是多少。对于 HDC302x,在 3.3V VDD 和全加热功率下,典型加热器功率为 249mW,最大可达 368mW。在此设置下,VDD 的电流消耗可超过 100mA。这意味着即使仅短时间运行,加热器也会导致平均电流较 HDC302x 的正常工作电流显著增加。用户可使用以下公式计算平均 IQ:
例如,每分钟运行加热器 1 秒意味着加热器激活 1 秒,然后 59 秒不激活。即使在加热器激活后 RH 传感器需要 1-5 秒进行冷却,在此期间加热器也不再消耗升高后的电流。加热器关闭时的 IQ 是 HDC3020 消耗的正常平均电流,对于每秒一次的连续转换率约为 2µA。加热器开启时的电流在 3.3V 电源下可高达 100mA。由此得出的平均电流如下所示:
图 3-1 中对此进行了展示,以帮助直观展示功耗以及加热器如何以短脉冲方式运行:
图 3-1 加热器平均功耗示例用户必须了解运行加热器所需的平均功耗,以及系统可分配给 RH 传感器的功率预算。降低加热器功率设置和电源电压可降低功耗,但两者都会削弱加热器的有效性。
为解决加热器激活方案的问题,本应用手册试图通过回答两个问题,为用户提供一个缓解高湿暴露所致 RH 误差的起点:加热器需要激活多长时间,以及应以多大频率运行加热器才能实现最佳的 RH 漂移缓解效果。本应用手册中的研究结果可帮助用户省去在系统中测试不同场景的时间,同时为缓解常见场景下的 RH 漂移提供经过验证的建议。