ZHDA136 May   2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2集成式加热器运行与设计调节因素
  5. 3功耗
  6. 4测试条件
  7. 5单次加热校正
  8. 6连续加热校正
  9. 7总结
    1. 7.1 分步讲解
  10. 8参考资料

单次加热校正

当传感器遇到偶尔发生而非定期重复出现的高湿事件时,单次加热恢复是合适的模式。表 1 中的实验模拟了该应用场景:测量初始 RH 误差,将器件置于 25°C 且 90%RH 的环境中七天,测量偏移后的 RH 误差,然后施加不同持续时间的单次全功率加热脉冲,并再次在 30%RH、60%RH 和 90%RH 条件下测量 RH 误差。图 5-1 中的结果不是随时间变化而采集的,而是基于不同 RH 设定点而采集的。由于高湿暴露是暂时的,因此必须将图 5-1 中的结果视为一项恢复实验,而不仅仅是一张顺序图。

表 5-1 单次 RH 漂移缓解步骤
步骤说明电源电压 (VDD)加热器功率温度%RH
1初始 RH 误差测试3.3V不适用25°C30%、60%、90%
2置于 90%RH 下 7 天不适用不适用25°C90%
3暴露后 RH 误差测试3.3V不适用25°C30%、60%、90%
4将器件分成 3 组不适用不适用25°C不适用
5第 1 组加热器 1 分钟,第 2 组加热 2 分钟,第 3 组加热 5 分钟3.3V全功率,约 250mW25°C50%
6加热后 RH 误差测试3.3V不适用25°C30%、60%、90%

选择 90%RH 是因为已知这种高湿条件可在数小时内引发 RH 漂移,且在实验过程中无冷凝风险。在该条件下暴露七天,因为这段时间足以引发足够的 RH 漂移,使 HDC3020 超出 RH 精度规格。HDC3020 具有可配置的加热器功率水平,因此选择全功率设置以尽可能实现最大的温升。更大的温升可提高水汽分子的扩散速率,从而更好地缓解 RH 漂移。一分钟通常足以达到稳态温升。为了探究加热器需在稳态下运行多长时间,部分器件运行了更长时间,以观察能获得多大益处。

 单次加热校正:RH 误差与 RH 设定点间的关系图 5-1 单次加热校正:RH 误差与 RH 设定点间的关系

在图 5-1 中,绘制了相对于 RH 设定点的 RH 误差。该图并非展示 RH 从初始结果开始如何随时间变化,而是展示在施加不同步骤时,RH 误差在不同 RH 下如何变化。每条线代表 17 个 HDC3020 的结果平均值。RH 误差是在 25°C 下的多个 RH 水平下测量的。绿线显示了初始的时间零点 RH 误差。红线显示在 25°C/90%RH 下暴露 7 天后,未进行任何加热以消除 RH 漂移时的 RH 误差。蓝线和紫线显示了持续运行加热器不同时间后的 RH 误差。

一分钟全功率加热已使 HDC3020 的平均性能大幅恢复至接近原始水平,但两分钟加热在 60%RH 和 90%RH 下提供了明显更好的结果。五分钟加热仅对 90%RH 的结果有略微改善。因此,最具实用价值的工程结论十分简单:在该电路板上,以全功率运行加热器 2 分钟是进行单次恢复的最佳起点,而运行 5 分钟则更适合在功率和循环时间限制较少的情况下,可作为一种可选的高 RH 环境下的精细调整手段。若仅依据 30%RH 到 60%RH 的环境 RH 水平来判断,1 分钟加热即可提供与更长加热时间几乎相同的校正水平,同时可以将加热器运行时间至少减半,从而节省功耗。