ZHDA122 April   2026 ADC12DJ5200RF , ADC32RF54 , ADC32RF55 , LMX2572 , LMX2594 , LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响
  6. 3 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
  7. 4 根据确定的指定要求缩小要选择的 TI 时钟范围
  8. 5 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
  9. 6 了解时钟性能对转换器 SNR 的影响
    1. 6.1 与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制
  10. 7 总结
  11. 8 参考资料
  12. 9 附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南
  13. 10附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动
  14. 11附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南
  15. 12附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

本附录展示了 PLLatinum Sim 模拟的精度。要查找 TI LMX2820 和 LMX2594 时钟的原始相位噪声曲线,请转至 CLOCK-PERFDATA-DESIGN 页面并查找 LMX2820_Phase_Noise_Curves.zip 或 LMX2594_Phase_Noise_Curves.xlsx。

  1. 对于 LMX2820,请下载器件的 .zip 文件进行比较,然后从 txt_ 文件夹中以特定频率下载特定的时钟相位噪声曲线,以完成比较。TI 建议始终使用 txt_pow 文件夹来使用展示整个相位噪声配置文件的相位噪声数据。相位噪声数据采用 Rhode & Schwartz FSWP,RBW = 3%,XCORR = 100,启用阈值 10dB 的 XCORR 优化,扫描/平均计数为 2,积分带宽为 100Hz 至 100MHz。对于 LMX2594,下载 Excel 文件并将偏移频率和偏移相位噪声复制到文本文件中。
    1. 要更改 PLLatinum Sim 中的积分带宽,请遵循节 10。
  2. 对于 LMX2820,根据文件名输入 Fosc、Fpd、Kpd 和 Fout 的值。对于 LMX2594,请使用设置 表中给出的值。LMX2820 用作示例,配置为 Fosc = 200MHz,Fpd = 200MHz,Kpd = 15.4mA 和 Fout = 5200MHz
  3. 将特性级别 更改为高级。
  4. 选中滤波器参数 下环路带宽 旁边的复选框,然后点击计算环路滤波器 按钮。这模拟了测量的相位噪声曲线。
     已将 LMX2820 TICS 配置加载到 PLLatinum Sim 以模拟相位噪声曲线图 12-1 已将 LMX2820 TICS 配置加载到 PLLatinum Sim 以模拟相位噪声曲线
  5. 接下来的几步将使用 LMX2820。按照节 11中的步骤,将步骤 1 中下载的 LMX2820 文件的相位噪声曲线上传到 PLLatinum Sim。
  6. 将仿真相位噪声曲线(黑色)与测量的相位噪声曲线(红色,虚线)进行比较。如图 12-2 所示,黑色和红色虚线具有相同的相位噪声。
     加载了与 PLLatinum Sim 的比较迹线以完成模拟和测量数据的比较图 12-2 加载了与 PLLatinum Sim 的比较迹线以完成模拟和测量数据的比较