ZHDA122 April   2026 ADC12DJ5200RF , ADC32RF54 , ADC32RF55 , LMX2572 , LMX2594 , LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响
  6. 3 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
  7. 4 根据确定的指定要求缩小要选择的 TI 时钟范围
  8. 5 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
  9. 6 了解时钟性能对转换器 SNR 的影响
    1. 6.1 与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制
  10. 7 总结
  11. 8 参考资料
  12. 9 附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南
  13. 10附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动
  14. 11附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南
  15. 12附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动

如前所述,CTA 不能展示低于 12kHz 的抖动。此外,进一步输出噪声的抖动也是一个估算值,而不是一个非常接近的解释。相反,可以使用 TI 的 PLLatinum Sim 来正确地表示应用集成带宽下时钟的相位噪声曲线。使用表 13-2 中的示例并指定需要 100Hz 到 100MHz 的积分带宽。

  1. 在选择器件 框中选择所需的时钟,然后单击加载器件 按钮,以加载所考虑的时钟,如图 10-1 所示。对于本示例,使用 LMX2820。
     选择 LMX2820 并将其加载到 PLLatinum Sim 中图 10-1 选择 LMX2820 并将其加载到 PLLatinum Sim 中
  2. 根据系统要求输入 Fosc 和 Fout。按照节 9中的系统,Fosc 为 100MHz,F out 为 5200MHz。图 10-2 中演示了分步指南。
    1. 单击功能级别 框下的高级 选项。
    2. 依次输入 Fout 和 Fosc。
    3. 选中滤波器参数 框下环路带宽 旁的框,然后单击计算环路滤波器 按钮。这样可以更大限度地提高所选时钟的抖动。
     在 PLLatinum Sim 中设置应用的系统要求图 10-2 在 PLLatinum Sim 中设置应用的系统要求
  3. 单击相位噪声 选项卡,并在集成噪声 框下指定环路带宽。这会产生指定时钟在指定输出频率下的时钟抖动值。在本例中,LMX2820 的 5200MHz 输出端的抖动为 38.15fs(也在图 10-3 中显示)。然后,在为所选数据转换器选择时钟时,可以使用该抖动值来进行更好的分析。
     使用 PLLatinum Sim 确定应用积分带宽范围内的时钟抖动图 10-3 使用 PLLatinum Sim 确定应用积分带宽范围内的时钟抖动