ZHDA101 July 2025 TXE8116 , TXE8116-Q1 , TXE8124 , TXE8124-Q1 , TXE8148
TXE 系列 SPI 转 GPIO 扩展器使用 24 位字格式。写入 TXE 器件是一种全双工操作,此操作可分别在 SDI 和 SDO 上的寄存器中写入和读取数据。直接读取 TXE 会导致从 SDO 上的寄存器输出数据。提供的示例代码为非优化设计,仅用于实现对 TXE 的简单读写命令,并展示该 IC 的通用操作格式。