ZHDA101 July 2025 TXE8116 , TXE8116-Q1 , TXE8124 , TXE8124-Q1 , TXE8148
TXE81XX 使用以下 24 位字结构来启动 SPI 对器件读写操作。
SPI 字的长度为 24 位,需要在 SDI 上以 MSB 优先的方式移入数据。
B23 → R/W = 读取或写入位(R = 1,W = 0)
B22 - B21 = (X) 不用考虑
B20 - B16 = 特性地址(5 位)
B15 = (X) 不用考虑
B14 - B12 = 端口选择(端口 0 = 000,端口 1 = 001,端口 2 = 010)
B11 - B9 = (X) 不用考虑
B8 = 多端口位(多端口启用 = 1,多端口禁用 = 0)
B7 - B0 = 数据字节