ZHDA101 July 2025 TXE8116 , TXE8116-Q1 , TXE8124 , TXE8124-Q1 , TXE8148
TXE81XX SPI 转 GPIO 扩展器系列通过 4 线制 SPI 接口进行控制:MISO(主输入从输出)、MOSI(主输出从输入)、SCLK(时钟)和 CS(芯片选择)线路。到目前为止,术语已重新定义为如下所示。
MISO → POCI(外设输出控制器输入)
MOSI → PICO(外设输入控制器输出)
SCLK 保持不变
CS 保持不变
TXE81XX 所采用的术语如下。
SDI(串行数据输入)→ MOSI/PICO
SDO(串行数据输出)→ MISO/POCI
SCLK → 时钟
CS → 芯片选择
在本例中,使用 M0 LaunchPad LP-MSPM0C1104 通过以下连接对 TXE8124 进行编程。
VCC = 3.3V →(引脚 2)
PA11 → SCLK(引脚 29)
PA16 → MISO/POCI/SDO(引脚 1)
PA18 → MOSI/PICO/SDI(引脚 30)
PA2 → /CS(引脚 28)
GND →(引脚 3)
对 500kHz SPI 时钟设置 SPI 参数:CPOL(时钟空闲极性)= 0(低电平),CPHA(时钟相位)= 0(上升沿 / 前沿)。
图 2-1 是用于 TXE8124 和 MSPM0 之间物理连接的完整方框图。