主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
新

TXE8148

正在供货

产品详情

Number of I/Os 48 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 48 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² (14 mm × 8.1 mm)
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 6µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 支持 SPI 菊花链
  • 突发模式下的 SPI 读取和写入
  • 用于同时配置多个端口的多端口 SPI 命令
  • IOFF 支持的输入端口引脚
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
    • 每个 I/O 的中断屏蔽和状态
    • 每个端口的中断状态
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 单独 I/O 配置:
    • 输入和输出功能
    • 极性反转
    • 输出推挽和开漏选择
    • 集成的上拉或下拉选择
    • 用于保持最后 I/O 状态的总线保持功能
    • 干扰滤波器使能选择
  • 具有 10mA 驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 6µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 支持 SPI 菊花链
  • 突发模式下的 SPI 读取和写入
  • 用于同时配置多个端口的多端口 SPI 命令
  • IOFF 支持的输入端口引脚
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
    • 每个 I/O 的中断屏蔽和状态
    • 每个端口的中断状态
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 单独 I/O 配置:
    • 输入和输出功能
    • 极性反转
    • 输出推挽和开漏选择
    • 集成的上拉或下拉选择
    • 用于保持最后 I/O 状态的总线保持功能
    • 干扰滤波器使能选择
  • 具有 10mA 驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

TXE8148 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。SPI 协议支持标准点对点通信以及多个 TXE8148 的菊花链。

该设备支持 3.3V 至 5.5V 时 10MHz 和 1.65V 至 5.5V 时 5MHz SPI 频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8148)可提供简单设计。

TXE8148 具有六个 I/O 端口,每个断开具有八个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

TXE8148 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。SPI 协议支持标准点对点通信以及多个 TXE8148 的菊花链。

该设备支持 3.3V 至 5.5V 时 10MHz 和 1.65V 至 5.5V 时 5MHz SPI 频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8148)可提供简单设计。

TXE8148 具有六个 I/O 端口,每个断开具有八个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXE8148 具有中断输出、复位输入和 I/O 配置寄存器的汽车级 48 位 SPI 总线 I/O 扩展器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-20
应用手册 TXE 系列 16/24/48 位 SPI 控制型 I/O 扩展器失效防护应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-24
应用手册 使用 TXE81xx-Q1 GPIO 扩展器实现 SPI 菊花链连接 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-13
功能安全信息 TXE8148 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-5-8
应用手册 如何对 TXE81XX SPI I/O 扩展器系列进行编程 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-9
应用简报 了解 SPI 总线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块

IO-EXP-ADAPTER-EVM 评估模块可分为四个单独的 PCB,分别用于测试和调试。IO-EXP-ADAPTER-EVM 支持我们的 I2C 和 SPI IO 扩展器产品系列中的多种封装类型。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TXE81XXEVM — TXE81XX 评估模块

通过 TXE81XXEVM,可评估 TXE81XX 系列 SPI I/O 扩展器。该 EVM 支持采用引线封装类型 DGS(24 和 32)和 DGG (56) 的 TXE8116、TXE8124 和 TXE8148(分别为 16 位、24 位和 48 位)。该 EVM 提供了多个测试点和接头,可配合每个扩展器提供的大量 I/O 使用。配备了公头和母头混合接头,便于轻松完成并联连接。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频