ZHDA101 July   2025 TXE8116 , TXE8116-Q1 , TXE8124 , TXE8124-Q1 , TXE8148

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置和配置
  6. 3TXE81XX 24 位 SPI 字定义
  7. 4SPI 写入步骤
  8. 5代码示例
  9. 6示例代码
  10. 7总结
  11. 8参考资料

简介

TXE81XX 器件系列是 TI 的首款 SPI 转 GPIO 扩展器。本应用手册详细介绍了这些器件的编程方法,并对 24 位 SPI 字结构进行了解释。本文还讲解了寄存器映射,并说明了该 I/O 扩展器中部分常用寄存器的功能用途。