ZHDA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
交流电源输入(90-265VAC、50/60Hz)通过整流电路和齐纳二极管转换为稳定的 12V 直流电源。为了给 MSPM0 及相关的控制电路供电,这里使用 LDO 将 12V 更改为 3.3V,从而确保在宽输入电压范围内可靠运行。
该设计强调了在高压域及低压域之间实现简单性、成本效益及足够的隔离。