ZHDA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
ADC12_0_INST_IRQHandler 使用 MSPM0 的集成窗口比较器实现基于硬件的过流保护机制。在初始化期间,ADC 配置有一个与最大安全电流电平相对应的高阈值(AC_CURRENT_LIMITATION = 3.2V 来自电流检测电路)。当检测到的电流超过此阈值时,窗口比较器会产生中断。
ISR 的响应方式是立即禁用所有中断 (__disable_irq()) 以停止正常操作、清除周期测量以防止更多的门脉冲,以及触发断点 (__BKPT(0)) 以进行调试。在生产系统中,此断点被替换为更复杂的故障处理例程,其中可能包括状态指示、自动重试逻辑或根据应用要求的永久关断。