ZHDA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
真空吸尘器及类似电器中使用的通用电机是高感性负载。驱动电感负载时,电流以由电机的电感和电阻决定的相位角来滞后电压。该电流滞后意味着 TRIAC 不会在电压过零时关断,是在电流通过过零之前继续导通额外的电角度。
如果触发角增大,接近 180°,在前半个周期中的电流完全消失之前就可以触发 TRIAC,如图 3-2 所示。
这种潜在问题可以通过两种方法来解决。一种方法是随着触发角接近,延长 TRIAC 栅极脉冲持续时间。栅极脉冲必须具有足够的持续时间,以确保栅极脉冲跨越下一个电流过零点,从而验证 TRIAC 在当前过零点不会关断。
另一种更简单的方法是在固件内为触发角设置边界,从而将运行限制在指定范围内。此方法的控制范围不如第一种方法的控制范围宽广。然而,固件开发相对简单。对于当前设计,采用了该方法。