ZHDA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
ZCD 电路可实现与交流电源波形的精确同步,这对于精确的相位角控制至关重要。适当的过零检测可确保微控制器可以确定 TRIAC 的触发角,从而实现精确的功率控制。
此设计实现了电压 ZCD。交流电流受高值电阻器限制,然后连接到晶体管,该晶体管将以交流为基准的正弦信号转换为与电源过零同步的方波,从而向 MCU 提供纯净的 12V 数字信号。从 MCU 侧,有两个钳位二极管会自然地将输入信号从 12V 限制到安全的 0V 至 3.3V 范围,以生成 MCU 中断。
图 2-2 电压过零检测原理图作为替代方案,系统支持源自电机电流检测电路的基于电流的过零检测。由于当电机电流在电感性负载中过零时会出现可预测的相,因此该方法可提供可靠的同步。
图 2-3 电流过零检测原理图