ZHDA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
此设计中使用了电压 ZCD 检测。重复使用电流 ZCD 电路来实时监测当前状态,以防止过载。
在电机返回路径中使用低值精密分流电阻器来生成小差分电压,该电压由差分放大器电压转换为单端接地基准信号,以进行检测。对于 MSPM0 ADC 输入,该电压的设计范围为 1.05V 至 2.25V。
MSPM0 持续对电流信号进行采样,并将测量值与可编程保护阈值进行比较。当电流超过安全限制时,固件会立即禁用 TRIAC 触发,以保护电机和功率半导体。