ZHDA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
系统配置参数在 system_define.h 头文件中定义。这些宏允许用户自定义相位角控制行为、时序参数和保护阈值,以匹配特定的应用要求和交流线路频率。除非另有说明,否则所有定时值均以微秒 (μs) 为单位指定。
默认时序参数是对 50Hz 交流电源(20ms 周期、10ms 半周期)设计的。对于 60Hz 交流电源运行(16.67ms 周期,8.33ms 半周期),必须按比例调整时序参数,以保持等效的相位角和控制特性。
| 宏名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
PULSE_WIDTH |
1000 μs |
Triac 栅极触发脉冲宽度。定义施加到 Triac 的栅极驱动信号的持续时间。脉冲必须足够长,以验证负载电流是否达到 Triac 锁存阈值,这对于电感负载尤其重要。1ms 脉冲可以在大多数工作条件下提供可靠的触发。 |
VOLTAGE_PERIOD_MAX |
12000 μs |
可接受的最大交流半周期。用作周期验证的上限,以检测异常线路频率情况。对于 50Hz 操作,标称半周期为 10ms;12ms 最大值允许 20% 容差。 |
VOLTAGE_PERIOD_MIN |
8000 μs |
可接受的最小交流半周期。用作周期验证的下限,以抑制杂散过零检测或噪声引起的误触发。在 50Hz 下,8ms 的最小容差低于标称 10ms 半周期,容差为 20%。 |
AC_INPUT_HALF_PERIOD |
10000 μs |
标称交流输入半周期。在 50Hz 下,一个完整周期为 20ms,因此每个半周期为 10ms。 |
DELAY_SPEED_HIGH |
1000 μs |
高速运行的触发延迟。 |
DELAY_SPEED_MIDDLE |
5000 μs |
中速运行的触发延迟。 |
DELAY_SPEED_LOW |
7000 μs |
低速运行的触发延迟。 |
DELAY_MIN_POWER_TIME |
8300 μs |
最小功率阈值延迟。 |
UPDATE_RATE |
2 cycles |
过零周期中延迟更新速率。定义了速度转换期间将 currentDelay 参数调整到 targetDelay 的频率。 |
UPDATE_STEP |
50 μs |
每次更新的延迟调整增量。每次经过 UPDATE_RATE 周期时,currentDelay 会按此步长递增或递减,直到到达 targetDelay。 |
AC_CURRENT_LIMITATION |
3.2 V |
过流保护阈值电压。 |