ZHDA092B March 2026 – May 2026 MSPM0C1104 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306
该软件包含几个主要功能:
| API | 说明 |
|---|---|
| Triac_Init | 配置全部外设并初始化控制参数 |
| Triac_ControlLoop | 执行此项可执行所有必要的计算,并在适当的时刻触发 Triac |
| Triac_updateCurDelay | 更新触发角 |
| Triac_generatePulse | 生成栅极驱动器脉冲 |
| CAPTURE_0_INST_IRQHandler | 计时器中断处理程序 实现过零检测 |
| GPIOA_IRQHandler | GPIO 中断处理程序 检测按钮和更改速度 |
| ADC12_0_INST_IRQHandler | ADC 中断处理程序 监控电流 |
图 5-1 是软件工作流程。