ZHDA072 March   2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1USB 让复杂的系统看起来更简单
    1. 1.1 为什么 USB 如此成功?
    2. 1.2 为什么 USB 看起来很简单?
  4. 2MSPM0 USB 器件
    1. 2.1 MSPM0 器件的文档说明体系
    2. 2.2 MSPM0 USB 模块
  5. 3MSPM0 USB 硬件设计
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 USB 运行模式
      1. 3.2.1 USB 设备模式:总线供电
      2. 3.2.2 USB 设备模式:自供电
      3. 3.2.3 USB 主机模式电源注意事项
      4. 3.2.4 ESD 注意事项
      5. 3.2.5 布局布线注意事项
    3. 3.3 USB 时钟实现
      1. 3.3.1 选择时钟源
      2. 3.3.2 选择时钟频率
    4. 3.4 实现示例
  6. 4软件概述
    1. 4.1 USB 堆栈:特性
    2. 4.2 SysConfig 描述符工具
    3. 4.3 选择设备类
      1. 4.3.1 决定 USB 设备类的示例过程
    4. 4.4 如何选择供应商 ID (VID) 和产品 ID (PID)
      1. 4.4.1 选择并获取 VID 和 PID
      2. 4.4.2 在开发过程中使用 VID 和 PID
    5. 4.5 TinyUSB API 编程人员指南和示例
  7. 5入门:评估 MSPM0 USB
  8. 6总结
  9. 7参考资料
  10. 8USB 术语表

布局布线注意事项

与 USB 设备相似,匹配数据线上的走线长度以验证两条线路是否同步至关重要。

设计人员必须小心地保持 USB 数据走线干净,并使用极少的过孔(如果必须使用则成对),使其布线远离高速信号。DP/DM 信号必须具有干净完整的接地平面,以在信号后面或上方的层中作为参考。这些信号上的差分电阻必须尽可能接近 90Ω,这样可以使用大多数 PCBCAD 软件计算出该值。