ZHDA072 March   2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1USB 让复杂的系统看起来更简单
    1. 1.1 为什么 USB 如此成功?
    2. 1.2 为什么 USB 看起来很简单?
  4. 2MSPM0 USB 器件
    1. 2.1 MSPM0 器件的文档说明体系
    2. 2.2 MSPM0 USB 模块
  5. 3MSPM0 USB 硬件设计
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 USB 运行模式
      1. 3.2.1 USB 设备模式:总线供电
      2. 3.2.2 USB 设备模式:自供电
      3. 3.2.3 USB 主机模式电源注意事项
      4. 3.2.4 ESD 注意事项
      5. 3.2.5 布局布线注意事项
    3. 3.3 USB 时钟实现
      1. 3.3.1 选择时钟源
      2. 3.3.2 选择时钟频率
    4. 3.4 实现示例
  6. 4软件概述
    1. 4.1 USB 堆栈:特性
    2. 4.2 SysConfig 描述符工具
    3. 4.3 选择设备类
      1. 4.3.1 决定 USB 设备类的示例过程
    4. 4.4 如何选择供应商 ID (VID) 和产品 ID (PID)
      1. 4.4.1 选择并获取 VID 和 PID
      2. 4.4.2 在开发过程中使用 VID 和 PID
    5. 4.5 TinyUSB API 编程人员指南和示例
  7. 5入门:评估 MSPM0 USB
  8. 6总结
  9. 7参考资料
  10. 8USB 术语表

USB 设备模式:自供电

另一个用于开启 USB 设备的选项是自供电。这意味着除了 USB 电源外,设备上还有一些外部电源,在必要时为芯片和连接供电。

音频或存储设备可作为此类模式的典型示例,即使在断开连接的情况仍然需要供电。与总线供电模式相比,这些设计需要额外的电源管理,根据电源树的复杂性使用某种形式的主电源稳压器和时序控制。

通常,自供电设备也可以被视为混合型,这意味着它们要么在连接时使用总线电源,要么在连接时为电池充电。因此,通常需要使用 VBUS 监控电路来检测连接并切换到总线提供的电源路径。这可以通过连接到 MSPM0G5187 上 ADC 引脚的电阻分压器来实现,后者可切换电源路径上的开关。