ZHDA072 March 2026 MSPM0G5187
MSPM0 系列支持 USB 的器件能够支持多种类型的应用,包括音频、人机接口和通信设备,以及大容量存储主机。USB 2.0 全速模块具有最多 16 个端点,以及专用端点 RAM、DMA 触发器、集成式全速 PHY,并支持 DFU/BSL。有关每个模块的更多信息,请参阅与 USB 器件相关的技术参考手册和数据表。MSPM0 的 USB 外设与 CCS 开发环境和 TinyUSB 架构相结合,当与本应用手册中的硬件指南配合使用时,可以简化开发,从而加快 USB 应用的开发速度。这些设计中有许多重要的注意事项,包括 USB-C 模式指示、自供电和总线供电电源架构注意事项以及布线和布局规则。虽然 MSPM0 中的时钟模块能够处理器件应用,但需要仔细考虑以确保符合 USB 协议。