ZHDA072 March 2026 MSPM0G5187
USB 向用户隐藏了复杂性,但开发者往往能看到其底层的运作机制。与 UART、SPI 或 I2C 等其他协议相比,USB 需要更多的数据传输处理能力。USB 发送数据比写入寄存器更费事。
片上 USB 模块有助于部分地降低其复杂性,但这些模块的复杂性无法消除。USB 堆栈的很大一部分仍然需要使用软件来管理复杂的 USB 通信。精心设计的软件可以使应用程序开发人员免受其中许多复杂问题的影响,但它们仍然面临着如下关键挑战:
这些注意事项对于开发人员来说至关重要,有助于验证基于 USB 的应用是否可靠、高效且对用户友好。