ZHDA072 March 2026 MSPM0G5187
在总线供电的 USB 应用中,设备通过 USB 连接器从 USB 主机获得电源。此供电方法限于仅在连接时运行的 USB 设备应用,因为需要 USB 主机为总线供电。总线供电的 USB 应用的典型示例是 USB 鼠标或键盘。这些设备仅在设备连接到计算机且设备从 USB 主机获得电源时才工作。
下图展示了总线供电应用的系统组件。由于 VBUS 上的电压为 5V,因此该系统需要一个外部 3.3V LDO 来为额外的板载元件供电。在此模式下,无需 USB 连接检测电路,因为 SoC 仅在通电后运行。