ZHDA072 March 2026 MSPM0G5187
LP-MSPM0G5187 评估套件包含开始评估以及开发主机和设备设计所需的所有分线选项。
该评估套件包含多个跳线,可用于调试许多硬件和软件功能:
得益于 LaunchPad 开发套件上的 40 引脚扩展接头,可以连接市面上的各种 BoosterPack™ 插件模块,因此快速原型设计变得非常简单。您可以快速添加无线、显示、传感器等功能。还可以设计 BoosterPack 插件模块,或者从 TI 和其他方已有的众多插件模块中进行选择。该 40 针接口兼容所有符合标准的 20 引脚 BoosterPack 插件模块。
TI 的 Code Composer Studio IDE (CCS) 是使用 LaunchPad 进行设计和测试的主要开发环境。USB API 示例通过 MSPM0SDK 提供,下载最新版本通常是确保获得最新示例的理想选择。