ZHDA057A June   2026  – June 2026 AM2432 , AM2754-Q1 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3方法
  7. 4对闪存操作进行基准测试
    1. 4.1 处理器-AM243x/AM64x
      1. 4.1.1 TMDS243EVM/TMDS64EVM
      2. 4.1.2 LP-AM243
    2. 4.2 处理器-AM275x
      1. 4.2.1 AUDIO-AM275-EVM
    3. 4.3 处理器-AM62x
      1. 4.3.1 SK-AM62
    4. 4.4 处理器-AM62Ax
      1. 4.4.1 SK-AM62A-LP
  8. 5观察与结论
  9. 6总结
  10. 7参考资料

LP-AM243

内核R5F
电路板LP-AM243
闪存NOR QSPI S25HL512T
输入时钟频率100MHz
输入时钟分频器4
协议4S-4D-4D

DAC 读取的理论吞吐量:100MiBps

DAC 读取的平均吞吐量观测值:94.78MiBps

表 4-3 R5F 内核上的 4S-4D-4D
频率分频器所使用的数据宽度DMAPHY吞吐量 (MiBps)
INDAC 写入DAC 读取OTP 验证失败时 DAC 读取INDAC 读取擦除
100MHz41KiB否否0.400.67不适用21.070.001
否是0.401.570.002不适用0.001
是否0.400.67不适用不适用0.001
是是0.401.570.002不适用0.001
10KiB否否0.430.67不适用24.500.01
否是0.431.580.02不适用0.01
是否0.4323.86不适用不适用0.01
是是0.4382.850.02不适用0.01
256KiB否否0.430.67不适用24.660.30
否是0.431.580.40不适用0.30
是否0.4324.65不适用不适用0.30
是是0.4394.500.40不适用0.30
512KiB否否0.430.67不适用24.670.31
否是0.431.580.78不适用0.31
是否0.4324.67不适用不适用0.31
是是0.4394.830.78不适用0.31
1MiB否否0.430.67不适用24.670.31
否是0.431.581.56不适用0.31
是否0.4324.67不适用不适用0.31
是是0.4394.861.56不适用0.31
5MiB否否0.430.67不适用24.670.31
否是0.431.587.30不适用0.31
是否0.4324.67不适用不适用0.31
是是0.4394.867.30不适用0.31
10MiB否否0.430.67不适用24.670.31
否是0.431.5813.56不适用0.31
是否0.4324.67不适用不适用0.31
是是0.4394.8713.56不适用0.31