ZHDA057A June 2026 – June 2026 AM2432 , AM2754-Q1 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442
R5F 和 A53 内核获得的吞吐量结果与 AM243x 和 AM64x 器件一致。
| 内核 | TI DSP C7 |
|---|---|
| 电路板 | AUDIO-AM275-EVM |
| 闪存 | NOR OSPI S28HS512T |
| 输入时钟频率 | 166MHz |
| 输入时钟分频器 | 8 |
| 协议 | 8D-8D-8D |
| 频率 | 分频器 | 所使用的数据宽度 | DMA | PHY | 吞吐量 (MiBps) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDAC 写入 | DAC 读取 | OTP 验证失败时 DAC 读取 | INDAC 读取 | 擦除 | |||||
| 166MHz | 8 | 1KiB | 否 | 否 | 0.42 | 4.63 | 不适用 | 23.93 | 0.001 |
| 否 | 是 | 0.42 | 14.60 | 0.2 | 不适用 | 0.001 | |||
| 是 | 否 | 0.42 | 4.62 | 不适用 | 不适用 | 0.001 | |||
| 是 | 是 | 0.42 | 14.63 | 0.2 | 不适用 | 0.001 | |||
| 10KiB | 否 | 否 | 0.42 | 4.86 | 不适用 | 26.65 | 0.01 | ||
| 否 | 是 | 0.42 | 16.44 | 1.8 | 不适用 | 0.01 | |||
| 是 | 否 | 0.42 | 39.51 | 不适用 | 不适用 | 0.01 | |||
| 是 | 是 | 0.42 | 229.60 | 2.03 | 不适用 | 0.01 | |||
| 256KiB | 否 | 否 | 0.42 | 4.89 | 不适用 | 27 | 0.32 | ||
| 否 | 是 | 0.42 | 16.63 | 12.62 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 否 | 0.42 | 41.48 | 不适用 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 是 | 0.42 | 321.65 | 45.00 | 不适用 | 0.32 | |||
| 512KiB | 否 | 否 | 0.42 | 4.89 | 不适用 | 27.01 | 0.32 | ||
| 否 | 是 | 0.42 | 16.63 | 14.35 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 否 | 0.42 | 41.54 | 不适用 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 是 | 0.42 | 325.04 | 45.07 | 不适用 | 0.32 | |||
| 1MiB | 否 | 否 | 0.42 | 4.89 | 不适用 | 20.82 | 0.32 | ||
| 否 | 是 | 0.42 | 16.63 | 15.4 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 否 | 0.42 | 41.56 | 不适用 | 不适用 | 0.32 | |||
| 是 | 是 | 0.42 | 326.54 | 127.55 | 不适用 | 0.32 | |||
| 频率 | 分频器 | 所使用的数据宽度 | DMA | 吞吐量 (MiBps) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDAC 写入 | DAC 读取 | INDAC 读取 | 擦除 | ||||
200 MHz | 8 | 1KiB | 否 | 0.44 | 5.42 | 23.93 | 0.001 |
| 是 | 0.44 | 5.42 | 不适用 | 0.001 | |||
| 10KiB | 否 | 0.44 | 5.71 | 26.69 | 0.01 | ||
| 是 | 0.44 | 46.93 | 不适用 | 0.01 | |||
| 256KiB | 否 | 0.44 | 5.74 | 27.00 | 0.32 | ||
| 是 | 0.44 | 49.73 | 不适用 | 0.32 | |||
| 512KiB | 否 | 0.44 | 5.74 | 27.01 | 0.32 | ||
| 是 | 0.44 | 49.81 | 不适用 | 0.32 | |||
| 1MiB | 否 | 0.44 | 5.74 | 20.82 | 0.32 | ||
| 是 | 0.44 | 49.85 | 不适用 | 0.32 | |||