ZHDA057A June   2026  – June 2026 AM2432 , AM2754-Q1 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2术语
  6. 3方法
  7. 4对闪存操作进行基准测试
    1. 4.1 处理器-AM243x/AM64x
      1. 4.1.1 TMDS243EVM/TMDS64EVM
      2. 4.1.2 LP-AM243
    2. 4.2 处理器-AM275x
      1. 4.2.1 AUDIO-AM275-EVM
    3. 4.3 处理器-AM62x
      1. 4.3.1 SK-AM62
    4. 4.4 处理器-AM62Ax
      1. 4.4.1 SK-AM62A-LP
  8. 5观察与结论
  9. 6总结
  10. 7参考资料

SK-AM62A-LP

内核

R5F

电路板SK-AM62A-LP
闪存

NAND OSPI W35N01JWTBAG

输入时钟频率166MHz
输入时钟分频器8
协议1S-8S-8S

DAC 读取的理论吞吐量:240MiBps

(串行 NAND OSPI 闪存 W35N01JWTBAG 支持的最大时钟频率为 166MHz (166MiBps) 和 120MHz DDR (240MiBps),请参阅数据表)

DAC 读取的平均吞吐量观测值:45.13MiBps

表 4-8 R5F 内核上的 1S-8S-8S
频率分频器所使用的数据宽度DMAPHY吞吐量 (MiBps)
DAC 写入DAC 读取

OTP 验证失败时 DAC 读取

擦除
166MHz81KiB否否

1.23

1.75

不适用

0.19
否是

1.58

4.51

0.14

0.19

是否

2.94

8.98

不适用

0.19

是是

0.18

14.03

0.150.19
10KiB否否

1.71

1.85不适用

1.85

否是

2.43

5.47

1.17

1.85
是否

7.16

14.91

不适用1.85
是是

10.41

39.11

1.43

1.85
256KiB否否

1.74

1.85不适用

47.42

否是

2.49

5.34

4.68

47.42
是否

8.14

15.68

不适用47.42
是是

12.68

44.96

20.57

47.42
512KiB否否

1.72

1.85不适用75.16
否是

2.43

5.34

5.00

75.16
是否

7.69

15.70

不适用75.16
是是

11.60

44.98

28.24

75.16
1MiB否否

1.71

1.85不适用103.36
否是

2.42

5.34

5.16

103.36
是否

7.43

15.66

不适用103.36
是是

11.03

45.24

34.86

103.36
5MiB否否

1.69

2.51

不适用154.93
否是

2.39

5.89

5.84

154.93
是否

7.26

15.81

不适用154.93
是是

10.65

45.24

42.7

154.93
10MiB否否

1.70

2.52

不适用170.00
否是

2.39

5.89

5.87

170.00
是否

7.21

15.80

不适用170.00
是是

10.36

45.24

43.93

170.00
表 4-9 R5F 内核上的 8D-8D-8D
频率分频器所使用的数据宽度DMA吞吐量 (MiBps)
DAC 写入DAC 读取擦除
200MHz81KiB否

1.30

3.55

0.85
是

2.82

12.25

0.85
10KiB否

1.94

4.05

7.42
是

7.80

25.70

7.42
256KiB否

1.97

3.91

179.7
是

9.17

28.55

179.7
512KiB否

1.97

3.91

180.42
是

9.17

28.57

180.42
1MiB否1.97

3.92

180.57
是

9.17

28.57

180.57
5MiB否1.98

3.91

181.53
是

9.18

28.57

181.53
10MiB否1.98

3.92

179.67
是

9.158

28.59

179.67
内核

A53

电路板SK-AM62A-LP
闪存NAND OSPI W35N01JWTBAG
输入时钟频率166MHz
输入时钟分频器8
协议1S-8S-8S

DAC 读取的理论吞吐量:240MiBps

(串行 NAND OSPI 闪存 W35N01JWTBAG 支持的最大时钟频率为 166MHz (166MiBps) 和 120MHz DDR (240MiBps),请参阅数据表)

DAC 读取的平均吞吐量观测值:49.91MiBps

表 4-10 A53 内核上的 1S-8S-8S
频率分频器所使用的数据宽度DMAPHY吞吐量 (MiBps)
DAC 写入DAC 读取

OTP 验证失败时 DAC 读取

擦除
166MHz81KiB否否

1.28

0.65

不适用

1.02

否是

1.54

1.77

0.16

1.02

是否

2.68

9.64

不适用

1.02

是是

3.03

15.85

0.18

1.02
10KiB否否

1.85

0.67

不适用

10.18

否是

2.44

1.88

0.92

10.18
是否

6.54

15.48

不适用10.18
是是

9.18

43.39

1.72

10.18
256KiB否否

1.90

0.67

不适用

181.70

否是

2.54

1.89

1.82

181.70
是否

7.29

16.18

不适用181.70
是是

10.83

49.72

23.82

181.70
512KiB否否

1.91

0.67

不适用

182.36

否是

2.55

1.89

0.93

182.36
是否

7.33

16.20

不适用182.36
是是

10.87

49.87

32.3

182.36
1MiB否否

1.91

0.67

不适用182.80
否是

2.54

1.89

1.87

182.80
是否

7.32

16.20

不适用182.80
是是

10.89

49.93

39.22

182.80
5MiB否否

1.91

0.67

不适用182.3
否是

2.54

1.89

1.89

182.3
是否

7.33

16.21

不适用182.3
是是

10.94

50.00

47.4

182.3
10MiB否否

1.91

0.67

不适用183.4
否是

2.54

1.89

47.4

183.4
是否

7.35

16.21

不适用183.4
是是

10.98

50.02

48.69

183.4
表 4-11 A53 内核上的 8D-8D-8D
频率分频器所使用的数据宽度DMA吞吐量 (MiBps)
DAC 写入DAC 读取擦除
200MHz81KiB否

1.56

1.13

1.02

是

2.96

13.69

1.02

10KiB否

2.46

1.17

87.47

是

8.37

27.66

87.47

256KiB否

2.57

1.17

181.59
是

9.63

30.04

181.59
512KiB否

2.57

1.17

182.18
是

9.65

30.05

182.18
1MiB否

2.56

1.17

182.27
是

9.65

30.05

182.27
5MiB否

2.56

1.17

182.58
是

9.60

30.21

182.58
10MiB否

2.55

1.17

182.59
是

9.61

30.26

182.59