ZHDA025 January 2026 TPSI2240-Q1
测量绝缘层的较常用的两种方法是交流电流注入和电阻电桥。一般来说,交流电流注入方法可在各种工作条件下灵活调整,广泛用于直流充电,但与电阻电桥方法相比,其复杂性和成本更高。无论采用哪种方法,该方法都必须满足精度、响应时间和工作电压限制等标准要求。与电阻电桥方法相关的关键挑战之一是处理较大的 RC 时间常数。某些系统(如兆瓦充电器)需要非常大的 Y 电容(例如 4µF)。此应用手册探讨了电阻电桥方法设计注意事项,该方法专门设计用于通过采用全新的预测算法来处理较大的 Y 电容,从而缩短测量时间,同时无需进行大量计算(如浮点运算)。