ZHDA025 January 2026 TPSI2240-Q1
有多种测量绝缘层的方法。但是,较常用的两种方法是交流电流注入和电阻电桥。一般来说,交流电流注入方法可在各种工作条件下灵活调整,广泛用于直流充电,但与电阻电桥方法相比,其复杂性和成本更高。无论采用哪种方法,该方法都必须满足精度、响应时间和工作电压限制等标准要求。与电阻电桥方法相关的关键挑战之一是处理较大的 RC 时间常数。某些系统(如兆瓦充电器)需要非常大的 Y 电容(例如 4µF)。TIDA-010985 实现了电阻电桥方法,该参考设计专门用于通过采用全新的预测算法来处理较大的 Y 电容,从而缩短测量时间,同时无需进行大量计算(如浮点运算)。此外,这种新设计拓扑还限制了 Y 电容上的电压变化。表 1-2 展示了各种方法的比较概览。
| 方法 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
交流电流注入
|
|
|
电阻电桥
|
|
|
|
平衡电阻电桥 + 预测算法
|
|
|
表 1-3 总结了与 UL 2231-2 和 IEC 61851-23 相比,TIDA-010985 的关键规范。
| 参数 | UL 2231-2/IEC 61851-23 规格 | TIDA-010985 |
|---|---|---|
| 跳闸精度(对称和非对称故障) | 15% | 5% |
| 响应时间 | < 10 秒 | < 2 秒(Ciso = 4µF,Riso = 1MΩ) |
| 线路与 PE 之间的电压变化占 VDC 的百分比 | 10% | 10%(即 1kV 总线为 50V) |