ZHDA025 January   2026 TPSI2240-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 绝缘监测
  5. 2详细说明
    1. 2.1 求解未知隔离电阻
    2. 2.2 处理大时间常数情况
    3. 2.3 预测算法
    4. 2.4 了解误差源
    5. 2.5 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

测试结果

TIDA-010985 的关键测试结果如图 2-10 和图 2-11 所示。每个测试条件均包括十个用于统计分析的 IMD 测量值(均值和标准差)。在某些情况下,定点数学误差很大。总体而言,测量误差和响应时间远低于 UL 2231-2 要求(±15%,10 秒)。在图 2-10 中,对于非对称故障,显示的误差是故障条件下的 Riso。由于时间常数非常大,“1MΩ-1MΩ”案例需要 3s 测量周期才能解决故障。

 IMD Riso 测量误差,1000VDC,2s 周期图 2-10 IMD Riso 测量误差,1000VDC,2s 周期
 IMD Ciso 误差,1MΩ 至 100kΩ,2s 周期图 2-11 IMD Ciso 误差,1MΩ 至 100kΩ,2s 周期